Solution coffrets et armoires quadro5
Coffrets monoblocs et armoires sur socle pour les installations tertiaires spécifiques.
Avec quadro5, répondez à tous les besoins d'installation nécessitant un indice de protection spécifique ou élevé (IP55).

Caractéristiques techniques
enveloppes quadro5
- Armoires métalliques, classe I
- Hauteur coffrets : de 510 à 1410 mm
- Hauteur armoires : de 1710, 1860, 2010 mm
- Profondeur : 260 mm
- Indice de protection : IP55 avec porte

Besoin d'une solution plus puissante pour votre projet ?
Découvrez les enveloppes quadro4, quadro5 et quadro+ et trouvez la solution la plus adaptée à votre projet.
Les + de la mise en œuvre
quadro5 en photo
Systèmes d'équipement quadro
Découvrez les kits d'équipements quadro sur les montants des enveloppes (kits modulaires, kits pour appareillage de tête ou plastrons pleins). Un seul système pour réaliser une distribution électrique aussi bien dans quadro4, quadro5 que dans quadro+.
Trouvez vos produits
quadro5
Support technique
Choix de produits, étude technique, mise en oeuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.