Solution coffrets et armoires quadro4

Coffrets et armoires sur socle démontables et à composer.

Avec quadro4, profitez d'un assemblage facile pour réaliser une enveloppe d'encombrement sur-mesure par simple association verticale ou horizontale.


Les avantages de
choisir quadro4

 

A composer en toute liberté

Une mise en oeuvre simplifiée à partir de trois éléments de base à assembler : le fond, les côtés, le panneau de tête et base ou tête et socle.

Picto sécurité hager, armoire IP55, tableau de distribution électrique Hager

Plus accessible

Accessibilité et profondeur pour un confort accru du câblage interne.

Montage armoire électrique, tableau électrique complet

Une solution complète

Une solution idéale pour l'installation du coffret de distribution au tableau général basse tension (TGBT) jusqu'à 630 A.


Caractéristiques techniques
enveloppes quadro4

  • Armoires métalliques, classe I, livrés en kits à assembler
  • Hauteur : de 500 à 1850 mm
  • Profondeur : 267 mm
  • Largeur : 370 et 620 mm
  • Indice de protection : IP30 – IP40 – IP43
Coffret quadro4, armoire métallique classe II

Besoin d'une solution plus puissante pour votre projet ? 

Découvrez les enveloppes quadro4, quadro5 et quadro+ et trouvez la solution la plus adaptée à votre projet.


Les + de la mise en oeuvre
quadro4 en photo

Association verticale quadro4, fixation armoire quadro Hager

Association verticale

Avec 2 piliers et 2 vis. 

Association horizontale quadro4, fixation armoire quadro Hager

Association horizontale

Avec 2 piliers et 2 vis.

Vis pré montées quadro, assemblage armoire quadro4 Hager

Vis et piliers de maintien

Pré-montés sur les éléments de base de l’ossature.

Montage des côtés quadro, montage des portes quadro4, montage facile Hager

Guides sur têtes et bases

Le montage des côtés est facilité et les portes se montent sans outils.

Fixer armoire quadro4 sur mur, centrage armoire quadro4 Hager

La fixation murale par le fond

Plusieurs points de fixation facilitent le centrage et l’aplomb.

Butée de réglage quadro4, fixation armoire quadro Hager

Fixation sur mur irrégulier

Grâce à la butée de réglage à l’arrière.


Systèmes d'équipement quadro

Découvrez les kits d'équipements quadro sur les montants des enveloppes  (kits modulaires, kits pour appareillage de tête ou plastrons pleins). Un seul système pour réaliser une distribution électrique aussi bien dans quadro4, quadro5 que dans quadro+.


Trouvez vos produits
quadro4

Kit d'équipement pour appareils de tête armoires quadro Hager

UC163P

Kit 2xMCCB Quadro.system H3+P160, 598x298, vertical (kit quadro pour appareillage de tête)

Kit d'équipement avec porte armoires quadro Hager

FC350

Kit d'équipement avec porte et serrure Quadro4 p 56mm h 150mm l 620mm

Plaque passe-câbles équipée armoires quadro Hager

FZ402

Plaque passe-câblées Quadro4 équipée étanche


Support technique

Choix de produits, étude technique, mise en oeuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.


Votre documentation
coffrets et enveloppes quadro4

  • Guide de choix quadro4

    pdf806,77 KB
  • Kits d’équipements quadro

    pdf3,34 MB

Autres solutions produits
distribution énergie

Borne de charge hager pour véhicule électrique witty

Prenez la route de la e-mobilité avec witty

Facile à installer et intuitive à utiliser,les bornes de recharges witty permettent à votre client de recharger leur véhicule électrique ou hybride en toute sécurité.

Installateur électricien, brancher un tableau électrique Hager, coffret de distribution

Guide de choix enveloppes tertiaires Hager

Quelle que soit votre besoin, nos solutions d'enveloppes et d'armoires électriques facilitent la conception de votre installation tertiaire de proximité, hôtels, bureaux et commerces.

Tableau électrique gamma+ Hager, coffret distribution

Guide de choix coffrets électriques Hager

Découvrez comment bien choisir votre tableau électrique Hager : tableaux d’abonné, tableaux de distribution plastiques ou métalliques, installation en saillie, sur goulotte ou en encastré…


X

Ce site Web utilise des cookies pour offrir la meilleure experience Web possible.

En poursuivant et en utilisant le site, vous consentez à l'utilisation des cookies. Pour contrôler, désactiver ou supprimer les cookies, veuillez utiliser les paramètres de votre navigateur.

En savoir plus sur notre politique en matière de cookies
Accepter cookies