Bien choisir son armoire électrique Hager

Découvrez l'offre d'enveloppes Hager pour la réalisation de vos tableaux électriques dans les bâtiments tertiaires.

Les armoires, cellules et enveloppes quadro, univers et orion+ sont des solutions complètes de coffrets et armoires à composer ou monoblocs, adaptés aux contraintes techniques de vos chantiers (IP44, IP65...).

Gamme armoire électrique hager, tableau électrique hager, gamme coffrets de distribution hager

Les atouts de votre solution
enveloppes, armoires et cellules tertiaires

Installation facile et rapide sur chantier

Nos solutions sont conçues pour être facile à assembler, grâce à de nombreux détails techniques comme des vis pré-montées, des butées de réglages et des guides.

Composition libre et flexible

Nos enveloppes électriques sont à composer vous-même sur-mesure ou à choisir en armoire monobloc pré-montée. 

Une solution adaptée et complète pour chaque projet

Notre catalogue vous offre un éventail large de solutions pour répondre à tous les détails de votre cahier des charges.

Faciliter votre quotidien
avec des solutions pensées pour vous

Quel que soit votre métier, nos systèmes complets d'enveloppes électriques vous permettent de répondre aux besoins les plus ciblés de vos chantiers tertiaires. Du design à la mise en œuvre pratique, nous nous engageons chaque jour à vos côtés pour faire de vos chantiers tertiaires des réussites.

  • Installateurs artisans 

Travaillez avec la qualité Hager. Au travers de solutions conçues pour une installation simplifiée, nos solutions vous permettent d'effectuer des installations sereinement grâce au dispositif d'accompagnement Hager (documentation, tutoriels vidéo, fiches techniques, formation explore…).

  • Tableautiers

Pour un résultat toujours plus professionnel, nos solutions s'adaptent à vos exigences et celles de vos clients. Parmi des gammes modulaires et évolutives, optimisez votre installation grâce à des produits compacts et rapides à raccorder.

  • Acteurs de la prescription tertiaire et bureaux d'études, architectes

Besoin d'aide pour choisir une solution ? Nos chargés de projets tertiaires vous accompagnent dans la sélection et la mise en œuvre de solutions performantes pour vos clients avec un accompagnement sur la lecture des normes en vigueur.

  • Intégrateurs

Gagnez du temps sur la mise en œuvre des solutions choisies grâce à un large choix de produits conseillés pour une intégration facile.

 

Lire plusRéduire
Mise en œuvre h3+, disjoncteur et interrupteurs généraux Hager


Trouvez la solution adaptée
à votre projet tertiaire

Gamme coffrets et armoires quadro, quadro 4, quadro 5 et quadro plus Hager

Une solution sur-mesure avec quadro

quadro est une solution d’enveloppes modulables en kit, elle est conseillée pour les tableautiers souhaitant un indice de protection élevé et une intensité allant jusque 4000 A.

Armoire de distribution univers

Une solution étanche en puissance surveillée avec univers

La solution univers peut s’installer comme tableau électrique principal ou divisionnaire. Sa facilité de mise en œuvre convient autant aux tableautiers qu’aux installateurs. Disponible en IP44, IP55 et IP65.

Gamme coffrets et armoires quadro, quadro 4, quadro 5 et quadro plus Hager

Une solution pour les environnements agressifs et humide avec orion

La solution étanche orion est destinée à un usage général en milieu spécifique : agressivité chimique, humidité, poussières  ou extérieur.

coffrets vega 18

Une solution idéale pour le tertiaire avec vega18

Les coffrets de distribution, vega18 répondent à tous les besoins de la distribution électrique dans le tertiaire et l'habitat, alliant rapidité de mise en œuvre, modularité et esthétique.



De l'habitat au tertiaire, découvrez 
les coffrets vegaD

Besoin d'une solution qui combine esthétique et puissance pour la distribution électrique ?

Découvrez les coffrets vegaD, la solution de référence pour les chantiers tertiaires. Ses atouts : 

  • Adapté aux installations électriques jusqu’à 160 A
  • Livrés au choix prêts à l’emploi ou à compléter
  • Disponible avec une largeur 24 modules, Classe II

 

Je découvre le coffret de distribution vegaD


Votre documentation
armoires électriques tertiaires

  • Brochure coffrets vega18

    pdf8,58 MB
  • Brochure coffret vega D

    pdf2,2 MB


La conception et le chiffrage
sans soucis

Il n’a jamais été aussi simple de choisir vos enveloppes, coffrets, armoires ou cellules et de configurer vos équipements.

Le logiciel Hagercad.T vous permet d’avoir une vue globale sur votre chantier.

  • Il vous permet de présenter à votre client un dossier complet, précis et avec une présentation impeccable.
  • Conception et chiffrage de tableaux jusque 2500A. Schémas soignés et cohérents.
  • Visualisation de votre projet en 3D.
  • Accès direct à la documentation et choix du matériel adapté.
Logiciel hagercad.T, les nouveautés

Solutions puissance surveillée (tarif jaune)

Découvrez notre offre dédiée à la distribution électrique des applications petit et moyen tertiaire dont la puissance souscrite ne dépasse pas 250 kVA (400A).

Guide de choix coffrets électriques résidentiels Hager

Découvrez comment bien choisir votre tableau électrique Hager : tableaux d’abonné, tableaux de distribution plastiques ou métalliques, installation en saillie, sur goulotte ou en encastré…