Le guide design des interrupteurs et prises Hager
Vous êtes architecte ou décorateur d'intérieur ?
Découvrez nos gammes gallery et 1930. Fortes d'une identité unique, leur design abouti respecte un équilibre délicat entre esthétisme et fonctionnalité. Intégrez-les facilement à chaque espace, qu'il soit résidentiel ou tertiaire.
"Le design est d’abord le domaine des émotions. Notre souhait est avant tout de donner un visage à nos produits. C’est notre quotidien et notre passion."
Erwin Van Handenhoven
Design director Hager Group
gallery,
le design signé Hager
gallery est une gamme d’interrupteurs et de prises design conçue avec des matières et coloris d’exception.
Evolutive et connectée, gallery a déjà reçu deux distinctions majeures pour son design :
Avec un large choix de finitions et de fonctions, gallery s’intègre dans tout type de bâtiments et évolue facilement au rythme de la vie de vos clients.
"gallery, l'art d'évoluer avec vous."
Regarder l'interrupteur sous un nouvel angle
avec gallery
- Regarder le profil : contemplez la finesse de son design en équerre sur lequel vient se poser la matière.
- Parcourir les reliefs et les reflets : Kaléidoscope de couleurs, variété des reflets et matières... gallery s'admire et se touche !
- Créer une signature lumineuse : décorative ou pratique, la bande lumineuse vient souligner subtilement le détail des 28 finitions de la collection.
Bien choisir
ses interrupteurs gallery
Entre matières et couleurs... gallery se décline en 28 combinaisons au travers de 3 niveaux de finitions. Le plus difficile est encore de choisir !
00:38
"1930, la touche rétro qui sublime les intérieurs."
Arrondissez les angles avec les
prises et interrupteurs rétrochic 1930
Inspirés du mouvement artistique Bauhaus, les prises et interrupteurs de la gamme 1930 remettent au goût du jour les formes arrondies et la porcelaine de Rosenthal™.
L'appareillage mural 1930 s’apparente à un réel objet d’art et d’ornement mural. Combinaison parfaite entre classicisme et modernité, l'interrupteur 1930 est idéal pour parfaire les décorations de style classique, contemporain ou encore industriel.