Installation de l’appareillage gallery

Du choix à la pose.

Dé­cou­vrez com­ment com­po­ser et ins­tal­ler votre ap­pa­reillage gal­lery.

Mise en œuvre appareillage mural

Tu­to­riels de pose
ap­pa­reillage mu­ral gal­lery


Com­po­sez votre ap­pa­reillage
avec 4 ré­fé­rences 

  • Un support
    Votre support gallery peut être réduit avec ses ailettes sécables. 
  • Un mécanisme
    Votre mécanisme gallery peut contenir une seconde fonction. 
  • Un enjoliveur
    Disponible en 4 couleurs (blanc, noir, gris ou beige). 
  • Une plaque
    A choisir parmi 28 finitions couleurs et matières. 
4 références composent l'appareillage gallery

1 seule ré­fé­rence
pour ins­tal­ler plus de fonc­tions

Nos ré­fé­rences 2-en-1 gal­lery sont in­gé­nieuses ! Elles vous per­mettent de sto­cker moins de pro­duits tout en gar­dant un maxi­mum de fonc­tion­na­li­tés à por­tée de main sur vos chan­tiers.

gallery ailettes sécables

Ailettes sécables

Otez les ailettes sécables pour installer un deuxième mécanisme dans un encombrement identique (45*45mm).

Appareillage mural interBP duo

InterBP Duo

Passez d’un bouton va-et-vient à un bouton poussoir avec un simple coup de tournevis. Et vice versa.

Appareillage mural voyant universel

Voyant universel

Posé en un tour de main sur le mécanisme, vous avez la possibilité de l’installer en mode témoin ou signalisation.



Sur chaque chantier
une configuration avec gallery

Hager gallery encastré, prises et interrupteurs design

Configuration encastrée

Avec entraxe 71 ou 57mm

Hager gallery multiposte, prises et interrupteurs design

Configuration multiposte modulaire

Avec un support et une plaque jusqu’à 16 modules

goulotte boîte de sol nourrice ou colonnette gallery Hager

Configuration en goulotte

Pour les projets tertiaires, des références spéciales goulottes, colonnettes, boîtes de sol ou nourrices.



Choisissez
vos options

bande lumineuse Hager gallery, installation appareillage électrique

Bande lumineuse

Signez votre installation d’un délicat trait de lumière. Idéal pour mettre en valeur une plaque matière.

Disponible pour 1 poste ou 2 postes horizontal.

 

Je découvre

voyant lumineux Hager gallery, installation appareillage électrique

Voyant universel

Une seule référence est nécessaire pour installer votre voyant en mode témoin ou signalisation.

Existe en blanc, rouge, bleu et vert.

 

Je découvre

 

prise spéciale goulotte Hager gallery, installation appareillage électrique

Prises spéciales goulottes

Ajoutez vos références spéciales pour une installation tertiaire réussie.

 

Je découvre

boîte d’encastrement Hager gallery, installation appareillage électrique

Autres accessoires

Boîte saillie, obturateur, sortie de fils… Tout pour composer un ensemble proprement installé.

 

Je découvre


Dé­cou­vrez le de­sign
de l'ap­pa­reillage gal­lery

Pour tous vos projets résidentiels et tertiaires, 28 finitions de plaques couleurs et matières à décliner.

 

prises et interrupteurs design, appareillage électrique, gallery hager

Découvrir l’appareillage mural gallery

gal­lery, votre gamme d’ap­pa­reillage mu­ral pour vos pro­jets ré­si­den­tiels et ter­tiaires.