Exemples d'applications dans le résidentiel et les petits commerces
Réalisez tous types d'installations et de projets grâce à domovea, que ce soit pour un bâtiment résidentiels ou un petits commerces.
Maison
individuelle
domovea est idéal pour répondre aux exigences des clients particuliers qui souhaitent une maison connectée sur-mesure.
Quelques exemples des possibilités qui s’ouvrent à vos clients :
- Suivre ses consommations d’eau, de gaz ou électrique.
- Gérer ses ouvrants et ses éclairages suivant la météo grâce à la station météo Netatmo.
- Gérer son chauffage automatiquement, par pièce.
- Simuler une présence en programmant l’ouverture et la fermeture des volets.
Magasins
de vente
domovea personnalise votre espace de vente. domovea permet de créer des scénarios pour apporter du confort aux clients et gérer au mieux son magasin.
- Scénario "Collection d'été", éclairage avec du blanc froid afin d'adoucir la pièce.
- Scénario "Collection hiver", éclairage avec du blanc chaud afin de réchauffer l'atmosphère.
- Faire varier l'éclairage pour des évènements avec des variations de couleurs.
- Mettre en valeur sa vitrine avec des jeux de lumière de manière cyclique et suivant les horaires d'ouverture du magasin.
- Garder un œil sur son magasin via les caméras et le système d’alarme sepio.
Lieux de réception
et restaurant
domovea permet de répondre aux exigences d’un lieux de réception comme d’un restaurant grâce à des scénarios personnalisables et la gestion par zone.
- Gérer sa salle principale avec des lumières variables.
- Transformer sa salle principale en salle de réception en passant d’un éclairage focus sur les tables en éclairage d’ambiance qui varie suivant l’ambiance, le ton de la lumière (blanc chaud à froid).
- Automatiser les ouvrants, par exemple les stores et ne se soucier que de la qualité du service.
- Laisser domovea adapter la température suivant les saisons, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées.
- Magnifier vos extérieurs et créer une expérience client unique avec des jeux de lumières et l’arrosage automatique.
Hôtellerie
domovea permet de créer une expérience client unique pour les hôtels, que se soit au sein de l’établissement ou dans chacune des chambres. Votre hôtel se démarquera par des ambiances inattendues.
- Créer des scénarios dédiés par typologie de clientèle. Accueillir vos clients venant de pays froids avec une température de 25°C dans leur chambre et un éclairage en blanc chaud.
- Suivre vos consommations et recevoir des alertes sur les dérives afin de pouvoir intervenir à temps pour assurer la continuité de service du bâtiment.
- Entretenir vos extérieurs en arrosant lorsque c'est nécessaire et sur des périodes déterminées qui ne perturbent pas votre clientèle, exemple entre 1h et 4h du matin.
Configurez vos installations résidentielles et petits commerces facilement via Hager Pilot
Le mode easy permet de paramétrer facilement l'installation de votre client. Les fonctions sont pré-paramétrées. Avec KNX easy, pas besoin de logiciel ETS ni de formation complexe. Configurez simplement sur l’interface Hager Pilot les composants de votre installation.
Besoin d'aide
avec domovea ?
Nos experts ont réalisé des tutoriels sur-mesure. Ils vous délivrent leurs conseils et astuces tels que : créer une installation domovea, ajouter des objets connectés, … et bien plus encore !
Montez en compétence
avec explore
Une offre de formation sur-mesure pour répondre à vos divers chantiers domotiques, vous former en KNX, ou vous faire découvrir le monde des objets connectés.