XEV503C

    Borne de charge VE witty bamboo 2x7kW 1P M3T2S IP54 IP
    EAN
    4012740869638
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        Fixation au sol
    • Fonctions
      • Fonction de contrôle d'accès
        Oui
      • Avec gestion de charge
        Oui
    • Connectivité
      • Quantité des points de chargement
        2
      • Quantité des prises de courant de chargement le type 2
        2
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
      • Courant nominal
        32 A
    • Dimensions
      • Profondeur totale
        330 mm
      • Profondeur produit installé
        300 mm
      • Hauteur produit installé
        1183 mm
      • Largeur produit installé
        330 mm
    • Puissance
      • Puissance raccordée
        15 kW
      • Puissance max. par point de chargement
        7.4 kW
    • Alimentation
      • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
        1 phase
    • Matières
      • Matériau de l'enveloppe
        autres
      • Groupe de matériau
        autre
    • Eléments fournis
      • Quantité des commutateurs type A
        2
    • Equipement
      • Avec le compteur d'énergie
        Oui
      • Avec connexion pour maison
        Non
      • Avec disjoncteur de protection
        Non
    • Standards
      • Directive européenne RoHs
        conforme
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP54
      • Résistance au choc
        IK10
    Documentations
    Annexe notice pour XEV503C 49 KBxlsDownload
    6388 kopdfDownload
    285 kopdfDownload
    285 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020