XEV404

    Borne de charge VE accessoire Câble M3T3/T2 16A 3P 5m
    EAN
    4012740854382
    Quantité
    1
    Prix*
    613,09 € HT/pièce*
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Système de connexion
        • Typ 2 / 3
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        • 50 Hz
      • Courant nominal
        • 16 A
    • Alimentation
      • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
        • 3 phases
    • Matières
      • Groupe de matériau
        • autre
    • Standards
      • Directive européenne RoHs
        • conformité volontaire
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        • IP44

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021