XEV400

Borne de charge VE accessoire Câble M3T3/T1 16A 1Ph 5m
EAN
4012740854344
Quantité
1
Prix*
548,31 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système de connexion
      • Typ 1 / 3
  • Fonctions
    • Avec le détecteur de température
      • Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      • 50 Hz
  • Alimentation
    • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
      • 1 phase
  • Matières
    • Couleur
    • Groupe de matériau
      • autre
  • Câble
    • Type de câble
  • Equipement
    • Mode de chargement
    • Exécution la page d'infrastructure
    • Type de véhicule
    • Avec Incable contrôlent boîte
      • Non
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP44
Documentations
Solutions de charge pour véhicules électriques 6388 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020