Witty start borne de recharge avec clé IP55 1x22kW 3P T2S+TE, TIC XEV1K22T2TET

La borne de recharge witty start est résistante avec son IP55 et son IK10, elle est équipée d'une prise T2S, d'une prise T2 et d'une carte de gestion de puissance et de tarifs Télé-Information Client. Elle délivre une puissance maximale de 22kW (32A) en monophasée et dispose d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec une carte de communication WiFi ou Ethernet ou être transformée en witty solar avec les cartes lecteur RFID et Ethernet Solar.
EAN
4012740990240
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • support de câble pour borne de charge 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires d'E-Mobility 9 produit(s) disponible(s)
  • Commande de charge 4 produit(s) disponible(s)
  • câble pour borne de charge 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour système bus 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Puissance
  • Puissance max. par point de chargement
    22 kW
  • Puissance raccordée
    22 - 22 kW
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Alimentation électrique
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
    3
Connectivité
  • Quantité des points de chargement
    1
Fonctions
  • Avec gestion de charge
    Oui
Equipement
  • Nombre de prises domestiques
    1
  • Avec disjoncteur de protection
    Non
  • Avec sortie à manque de courant
    Oui
Raccordement
  • Type de connection / prise
    Type 2S
Dimensions
  • Largeur
    250,50 mm
  • Longueur
    549 mm
  • Profondeur
    173 mm
Installation, montage
  • Montage
    Montage mural
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024