XEV091

Borne de charge VE witty eco 1x4kW 1P M3T2S IP21
EAN
4012740857963
Quantité
1
Prix*
889,87 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système de connexion
      Typ 2
    • Mode de fixation
      Montage mural
  • Fonctions
    • Fonction de contrôle d'accès
      Non
    • Avec gestion de charge
      Oui
  • Connectivité
    • Quantité des points de chargement
      1
    • Quantité des prises de courant de chargement le type 2
      1
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50 Hz
    • Tension nominale
      230 V
    • Courant nominal
      16 A
  • Dimensions
    • Profondeur totale
      150 mm
    • Profondeur produit installé
      126 mm
    • Hauteur produit installé
      355 mm
    • Largeur produit installé
      303 mm
  • Puissance
    • Puissance raccordée
      4 kW
    • Puissance max. par point de chargement
      3.7 kW
  • Alimentation
    • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
      1 phase
  • Matières
    • Couleur
      gris clair
    • Couleur RAL
      RAL 7035 - Gris clair
    • Matériau de l'enveloppe
      -
    • Groupe de matériau
      autre
  • Eléments fournis
    • Quantité des commutateurs type A
      1
  • Equipement
    • Avec le compteur d'énergie
      Non
    • Avec connexion pour maison
      Non
    • Avec disjoncteur de protection
      Oui
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conforme
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP21
    • Résistance au choc
      IK07
Documentations
Notice d'instruction pour XEV091 3 MBpdfDownload
Notice d'instruction pour XEV091 1 MBpdfDownload
345 KBpdfDownload
185 KBpdfDownload
6388 kopdfDownload
285 kopdfDownload
285 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020