Plaque gallery 3 postes verticale 71mm matiere cord leather WXP5143

EAN
3250617194457
Conditionnement
1 Pièce
168,79 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Accessoires optionnels

  • Prise de courant 1 produit(s) disponible(s)
  • Support pour installation modulaire 1 produit(s) disponible(s)
  • Boîtier en saillie 3 produit(s) disponible(s)
  • Détecteur de proximité 11 produit(s) disponible(s)
  • Détecteur de mouvement pour systèmes de bus 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 27 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Code RAL
    8011
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Cuir, Polycarbonate (PC)
Matières
  • Couleur
    Cord leather
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    3
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP21
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK05
  • série
    gallery

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024