Plaque gallery 2 postes horizontale 71mm matiere coffee leather WXP4912

EAN
3250617196673
Conditionnement
1 Pièce
112,54 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Accessoires optionnels

  • Support pour installation modulaire 1 produit(s) disponible(s)
  • Boîtier en saillie 3 produit(s) disponible(s)
  • Détecteur de proximité 11 produit(s) disponible(s)
  • Détecteur de mouvement pour systèmes de bus 2 produit(s) disponible(s)
  • Mécanisme de commande 27 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Code RAL
    1001
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Cuir, Polycarbonate (PC)
Matières
  • Couleur
    Coffee leather
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    2
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP21
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK05
  • série
    gallery

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024