Plaque gallery 4 modules entraxe 57mm matiere midnight glass WXP4134

EAN
3250617197250
Conditionnement
1 pièce
Prix
168,86 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WXA454
WXA454
Support gallery 4 modules entraxe 57mm
6,02 € HT/ pièce

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 11 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir (résidentiel) 1 produit(s) disponible(s)
  • Variateur 1 produit(s) disponible(s)
  • prise de courant 13 produit(s) disponible(s)
  • Détecteur de proximité 11 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 225 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur
    Midnight glass
  • Code RAL
    9005
  • Finition
    Brillant
  • Matière
    Verre, Polycarbonate (PC)
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP21
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK05
  • série
    gallery

Documents

  • Image produit

    Image WXP4134 | Hager France

    Image produit WXP4134

  • Brochures techniques

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_gallery | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_gallery

    Brochures techniques fr-FR 2022-04-14

    PDF
    282,61 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_gallery_DOC | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_gallery_DOC

    Brochures techniques fr-FR 2024-02-23

    412,22 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2021-11-24

    PDF
    8,16 MB
    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2019-03-19

    PDF
    11,83 MB
    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2021-10-22

    PDF
    8,58 MB
    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2020-02-10

    PDF
    985,62 kB
    Image Guide de choix - Appareillage mural | Hager France

    Guide de choix - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2021-10-22

    PDF
    19,82 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] appareillage gallery : illuminez vos projets ! | Hager | Hager France

    [Découverte] appareillage gallery : illuminez vos projets ! | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Catalogue

    Image Catalogue - Appareillage mural | Hager France

    Catalogue - Appareillage mural

    Catalogue fr-FR 2023-04-12

    PDF
    21,73 MB
  • Liste des prix

    Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

    Référentiel prix - Appareillage mural

    Liste des prix fr-FR 2023-03-02

    PDF
    1,83 MB
  • How-to

    Image [Tutoriel] gallery - Ajouter l’option de bande lumineuse sur les appareillages encastrés | Hager | Hager France

    [Tutoriel] gallery - Ajouter l’option de bande lumineuse sur les appareillages encastrés | Hager

    How-to fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Certificat de produit

    Image 632304.01_TEST_REPORT | Hager France

    632304.01_TEST_REPORT

    Certificat de produit en-GB 2024-03-19

    PDF
    967,62 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2022-03-02 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2022-03-02

    PDF
    99,87 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024