Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure par 50 WXF423B50

EAN
3250617060158
Conditionnement
1 Pièce
1 472,28 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Sécurité
  • Avec eclipse / protection enfant
    Oui
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP20
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    50 mm
  • Profondeur de montage
    45 mm
Matière
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Installation, montage
  • Montage
    Goulotte d'installation
Connectivité
  • Type de montage
    Clipsé, Fixation par encliquetage
Equipement
  • Type ou normes de prises de courant
    Norme française NF
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Broche ronde de protection de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    6
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Housse
    Boîtier complet
  • Protection
    Protection renforcée contre les contacts accidentels
  • Produit compatible avec
    gallery

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024