WXF240

TV+RJ prise gallery 2 modules
EAN
3250617060028
Quantité
1
Prix*
31,63 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • encastré
  • Connectivité
    • Bande passante
      • 4 - 862 MHz
  • Dimensions
    • Profondeur
      • 34 mm
    • Hauteur
      • 45 mm
    • Largeur
      • 45 mm
  • Capacité
    • Nombre de postes
      • 1
  • Matières
    • Matière
      • Plastique + metal
    • Aspect de la surface
      • mat
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      • IK02
    • Indice de protection IP
      • IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -10…35 °C
    • Température de stockage/transport
      • -10…50 °C
  • Identification
    • Série
      • gallery
    • Composition
      • mécanisme
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WXF240 78 KBPDFTélécharger
Notice d'instruction pour WXF240 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour WXF240 112 KBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour WXF240 383 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021