WXF240

TV+RJ prise gallery 2 modules
EAN
3250617060028
Quantité
1
Prix*
30,12 € HT*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      encastré
  • Connectivité
    • Bande passante
      4 - 862 MHz
  • Dimensions
    • Profondeur
      34 mm
    • Largeur
      45 mm
  • Capacité
    • Nombre de postes
      1
  • Matières
    • Matière
      Plastique + metal
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      IK02
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10/35 °C
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WXF240 105 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WXF240 384 kopdfDownload
Notice d'instruction pour WXF240 1787 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020