WXF233

Prise RJ45 gallery cat.6A STP 2 modules incliné a 45°
EAN
3250617192330
Quantité
1
Prix*
22,91 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type
      • FTP
    • Mode de fixation
      • encastré
  • Connectivité
    • Sortie
      • avec sortie oblique à 45°
    • Accessoire
      • Non
    • Pièce détachée
      • Non
  • Dimensions
    • Profondeur
      • 38 mm
    • Hauteur
      • 45 mm
    • Largeur
      • 45 mm
  • Atténuation
    • Atténuation de transmission
      • 3 dB
  • Capacité
    • Nombre de postes
      • 1
  • Matières
    • Couleur
      • gris foncé
    • Couleur RAL
      • RAL 7011 - Gris fer
    • Aspect de la surface
      • mat
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      • 0,5 - 0,65 mm²
    • Type de connecteur
      • raccordement de blindage par clip
  • Câble
    • Plage AWG
      • AWG 26-22
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      • IK02
    • Indice de protection IP
      • IP20
    • Sans halogène
      • Non
    • Protection
      • avec couvercles à clapet de protection contre la poussière
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -10…35 °C
    • Température de stockage/transport
      • -10…50 °C
  • Identification
    • Applications
      • Technique de communication
    • Série
      • gallery
    • Composition
      • mécanisme
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WXF233 408 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour WXF233 104 KBPDFTélécharger
Notice d'instruction pour WXF233 1 MBPDFTélécharger
Fiche de données CCTP pour WXF233 262 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021