WXD240N

Enjoliveur prise TV+RJ Gallery 2M night
EAN
3250617060271
Quantité
1
Prix*
5,33 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      clipsé
  • Dimensions
    • Profondeur
      8.4 mm
    • Largeur
      45 mm
  • Capacité
    • Nombre de postes
      1
  • Matières
    • Décor
      night
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Equipement
    • platine support / bague support
      sans support
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      05
    • Indice de protection IP
      IP21
    • Sans halogène
      Non
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 °C
      35 °C
    • Température de stockage/transport
      -10 °C
      50 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WXD240N 383 KBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WXD240N 104 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020