WXD240B

Enjoliveur prise TV+RJ Gallery 2M pure
EAN
3250617060257
Quantité
1
Prix*
3,29 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      clipsé
  • Dimensions
    • Profondeur
      8.4 mm
    • Largeur
      45 mm
  • Capacité
    • Nombre de postes
      1
  • Matières
    • Décor
      pure
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      brillant
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Equipement
    • platine support / bague support
      sans support
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      05
    • Indice de protection IP
      IP21
    • Sans halogène
      Non
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 °C
      35 °C
    • Température de stockage/transport
      -10 °C
      50 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WXD240B 104 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WXD240B 383 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020