WUZ694

Systo-Kallysta LED rouge pour prise de courant
EAN
3250617026949
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      5 mm
    • Largeur produit installé
      100 mm
  • Puissance
    • Puissance consommée en W
      0.1 W
  • Matières
    • Couleur
      rouge
    • Matière
      cuivre
  • Gestion de l'éclairage
    • Type de Lampe
      LED
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      fixation à visser
Documentations
Notice d'instruction pour WUZ694 218 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WUZ694 91 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020