kallysta Haut parleur 2 pouces faux-plafond WUZ672

EAN
3250617029834
Conditionnement
1 Pièce
65,11 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Valeur de résistance
  • Impédance
    20 Ω
Fréquence
  • Fréquence
    200 - 16 000 Hz
Dimensions
  • Profondeur de montage
    35 mm
Matière
  • Matière
    Métal
Matières
  • Couleur
    Blanc
Textes
  • Mode de montage
    Avec mécanisme à ressort pour un encastrage dans le plafond
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024