kallysta Haut parleur pour faux-plafond WUZ671

EAN
3250617029827
Conditionnement
2 Pièces
93,10 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Valeur de résistance
  • Impédance
    8 Ω
Fréquence
  • Fréquence
    170 - 22 000 Hz
Dimensions
  • Profondeur de montage
    62 mm
Matière
  • Matière
    Métal
Matières
  • Couleur
    Blanc
Textes
  • Mode de montage
    Avec mécanisme à ressort pour un encastrage dans le plafond
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024