Essensya/systo.tebis 4E+12E infra-rouge noir WST324N

EAN
3250617099240
Conditionnement
1 pièce
Prix
186,52 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Avec thermostat d´ambiance
    Oui
Dimensions
  • Profondeur
    16 mm
Matières
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    8022
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Finition
    Mat
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Documents

  • Image produit

    Image WST324N | Hager France

    Image produit WST324N

  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction WST31x WST32x EN NL | Hager France

    Notice d'instruction WST31x WST32x EN NL

    Guide d'installation International 2015-12-18

    PDF
    1,58 MB
    Image Notice d'instruction WST31x WST32x GB IT | Hager France

    Notice d'instruction WST31x WST32x GB IT

    Guide d'installation International 2014-11-26

    PDF
    1,58 MB
    Image XP1_6LE000443_WST30x_WST31x_WST32x_DE-FR | Hager France

    XP1_6LE000443_WST30x_WST31x_WST32x_DE-FR

    Guide d'installation fr-FR, de-DE 2014-11-26

    PDF
    1,60 MB
  • Brochures techniques

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_essensya | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_essensya

    Brochures techniques fr-FR 2023-12-05

    211,60 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_essensya | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_essensya

    Brochures techniques fr-FR 2023-12-05

    PDF
    198,52 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image PS_WST32x.knxprod | Hager France

    PS_WST32x.knxprod

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    1,02 MB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties  (EN, 2016-11), easy link | Hager France

    Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties (EN, 2016-11), easy link

    Guide d'application en-GB 2016-11-28

    PDF
    3,46 MB
    Image Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties  (FR, 2016-11), easy link | Hager France

    Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties (FR, 2016-11), easy link

    Guide d'application fr-FR 2016-11-28

    PDF
    3,50 MB
    Image PD_6T872600_WST30x_WST31x_WST32x_Bouton_Poussoir_Systo_ETS_FR_V10 | Hager France

    PD_6T872600_WST30x_WST31x_WST32x_Bouton_Poussoir_Systo_ETS_FR_V10

    Guide d'application fr-FR 2015-05-13

    PDF
    6,49 MB
    Image PD_6T872602_WST3xx_Systo_Push_Button_ETS_EN_V099 | Hager France

    PD_6T872602_WST3xx_Systo_Push_Button_ETS_EN_V099

    Guide d'application en-GB 2015-05-18

    PDF
    6,92 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-07-30 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-07-30

    PDF
    289,24 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024