WST324

Essensya/systo.tebis 4E+12E infra-rouge
EAN
3250617097246
Quantité
1
Prix*
154,34 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Nombre de touches
      4
    • Mode de fixation
      semi-encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      16 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Connexion
    • Type de connexion au Bus
      bornes de raccordement TG008
  • Equipement
    • Nombre d'entrées IR
      12
Documentations
Description d'application ETS pour WST324 3 MBpdfDownload
Notice d'instruction pour WST324 1 MBpdfDownload
Notice d'instruction pour WST324 1 MBpdfDownload
Notice d'instruction pour WST324 1 MBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WST324 484 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WST324 425 KBpdfDownload
Description d'application ETS pour WST324 6 MBpdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WST324 1 MB knxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020