WST322N

Essensya/systo.tebis 2E+12E infra-rouge noir
EAN
3250617099226
Quantité
1
Prix*
136,07 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Nombre de touches
      2
    • Mode de fixation
      semi-encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      16 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur
      noir
    • Couleur RAL
      RAL 8022 - Brun noir
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Connexion
    • Type de connexion au Bus
      bornes de raccordement TG008
  • Equipement
    • Nombre d'entrées IR
      12
Documentations
Notice d'instruction pour WST322N 1 MBpdfDownload
Description d'application ETS pour WST322N 3 MBpdfDownload
Notice d'instruction pour WST322N 1 MBpdfDownload
Description d'application ETS pour WST322N 6 MBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WST322N 425 KBpdfDownload
Notice d'instruction pour WST322N 1 MBpdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WST322N 1 MB knxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020