WST322

Essensya/systo.tebis 2E+12E infra-rouge
EAN
3250617097222
Quantité
1
Prix*
131,85 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Nombre de touches
      2
    • Mode de fixation
      semi-encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      16 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Connexion
    • Type de connexion au Bus
      bornes de raccordement TG008
  • Equipement
    • Nombre d'entrées IR
      12
Documentations
Description d'application ETS pour WST322 3588 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WST322 426 kopdfDownload
Description d'application ETS pour WST322 6649 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WST322 485 kopdfDownload
Notice d'instruction pour WST322 1637 kopdfDownload
Notice d'instruction pour WST322 1621 kopdfDownload
Notice d'instruction pour WST322 1618 kopdfDownload
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WST322 1048 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020