Systo Boîte 16 modules pour montage en saillie Titane WS686T

EAN
3250617146869
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    16
Dimensions
  • Hauteur
    165 mm
  • Largeur
    235 mm
  • Profondeur
    45 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontal
  • Montage
    En saillie
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Code RAL
    9006
  • Finition
    Mat
Matières
  • Couleur
    Titane
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP21

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024