Systo Boîte 3 postes horizontaux ou verticaux pour montage en saillie WS683

EAN
3250617086837
Conditionnement
5 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    6
Dimensions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Profondeur
    40 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontal, Vertical
  • Montage
    En saillie
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Satiné
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP21

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024