WS682

Systo Boîte 2 postes horizontaux ou verticaux pour montage en saillie
EAN
3250617086820
Quantité
5
Prix*
8,59 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      40 mm
    • Hauteur produit installé
      80 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      151x80x40
    • Largeur produit installé
      150 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      4
  • Matières
    • Couleur
      Blanc
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      ABS
    • Aspect de la surface
      mat satiné
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Installation, montage
    • Sens de montage
      vertical et horizontal
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
  • Accessoires inclus
    • Avec cadre de recouvrement
      Yes
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP21
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS682 96 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020