WS454

Systo 5M Support à vis
EAN
3250617084543
Quantité
1
Prix*
3,96 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      11.3 mm
    • Profondeur interne
      10.5 mm
    • Hauteur produit installé
      74 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      142x74x11.3
    • Largeur produit installé
      142 mm
  • Capacité
    • Nombre d'unités, verticales
      1
    • Nombre de postes
      2
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      4
    • Nombre de modules (horizontalement)
      5
  • Matières
    • Couleur
      gris
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      brut
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
    • Sens de montage
      horizontal
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      /NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistributionElectrique45x45.pdf 141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020