WS411H

Systo 6M Plaque horizontale entraxe 57 AntiBactérien
EAN
3250617147477
Quantité
1
Prix*
15,33 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur interne
      10 mm
    • Hauteur produit installé
      80 mm
    • Longueur
      194 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      194x80x10
    • Largeur produit installé
      194 mm
  • Capacité
    • Nombre de postes
      3
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      6
    • Nombre de postes à l'horizontal
      3
  • Matières
    • Décor
      antibactérien
    • Couleur
      antibactérien
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
    • Sens de montage
      horizontal
  • Equipement
    • Intègere porte étiquette transparent
      Non
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      /CEI 695-2-1: 650°C
    • Sans halogène
      Non
  • Identification
    • Série
      systo
    • Mots clés
      Appareillage mural ; Encastré ; Plaque ; systo
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS411H 98 KBpdfDownload
FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistributionElectrique45x45.pdf 141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020