WS407T

Systo 3x2M Plaque triple verticale entraxe 57 Titane
EAN
3250617144070
Quantité
5
Prix*
11,58 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur interne
      10 mm
    • Hauteur produit installé
      194 mm
    • Longueur
      194 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      194x80x10
    • Largeur produit installé
      194 mm
  • Capacité
    • Nombre d'unités, verticales
      3
    • Nombre de postes
      3
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      6
    • Nombre de modules (horizontalement)
      2
    • Nombre de postes à l'horizontal
      1
  • Matières
    • Décor
      titane
    • Couleur
      titane
    • Couleur RAL
      4435
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
    • Type de traitement de surface
      matt
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
    • Sens de montage
      vertical
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      /CEI 695-2-1: 650°C
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS407T 99 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020