WS405T

Systo 1M Plaque+support Titane
EAN
3250617144056
Quantité
1
Prix*
8,79 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur interne
      10 mm
    • Hauteur produit installé
      80 mm
    • Longueur
      80 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      80x80x10
    • Largeur produit installé
      40 mm
  • Capacité
    • Nombre de postes en vertical
      1
    • Nombre de postes
      1
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre de modules (horizontalement)
      1
    • Nombre de postes à l'horizontal
      1
  • Matières
    • Décor
      titane
    • Couleur
      titane
    • Couleur RAL
      RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      matt
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
    • Sens de montage
      horizontal
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      ;NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS405T 99 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WS405T 408 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020