WS405N

Systo 1M Plaque+support Noire
EAN
3250617114059
Quantité du produit
5
Prix*
8,79 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur interne10 mm
Hauteur produit installé80 mm
Longueur80 mm
Dimensions (LLxllxhh)80x80x10
Largeur produit installé40 mm
Capacité
Nombre de postes en vertical1
Nombre de postes1
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Nombre de modules (horizontalement)1
Nombre de postes à l'horizontal1
Matières
Décornoir
Couleurnoir
Couleur RALRAL 8022 - Brun noir
Matièrepolycarbonate
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat
Type de traitement de surfacematt
Installation, montage
Mode de fixationClipsé
Sens de montagehorizontal
Standards
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescent;NFC-20455 : 960°C
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
99 kopdfDownload
408 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019