Systo 3x2M Plaque triple horizontale entraxe 71 Titane WS403T

EAN
3250617144032
Conditionnement
5 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appareillage mural 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Code RAL
    9006
  • Finition
    Mat, Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Matières
  • Couleur
    Titane
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    3
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • série
    systo

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024