WS353

systo Kit radio + 2 haut-parleurs plafond
EAN
3250617083539
Quantité
1
Prix*
429,90 € HT/pièce*
More Information
Fonction d'alarmeYes
Tension d'alimentation230 V
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Fréquence assignée50;60 Hz
Hauteur produit installé45 mm
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Marquage CE étiquette1
Largeur produit installé45 mm
Réglage de volumeYes
Mode de fixationencastré
Bande de fréquences87.5 / 108 MHz
Mode de fixationA vis
Mots clésAppareillage mural ; Encastré ; radio FM et haut-parleur ; systo
Sériesysto
Type de connexioncage à vis
UnitéPCE
EAN3250617083539
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques
Documentations
Certificat RoHS pour WS353 du 99 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WS353 99 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020