WS352

systo Kit radio + haut-parleur encastré
EAN
3250617083522
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationencastré
Fonctions
Fonction d'alarmeYes
Réglage de volumeYes
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Dimensions
Hauteur produit installé45 mm
Largeur produit installé45 mm
Fréquence
Plage de fréquence audio170 Hz/20 kHz
Bande de fréquences87.5 / 108 MHz
Résistance
Impédance8 Ω
Alimentation
Tension d'alimentation230 V
Matières
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
Mode de fixationA vis
Connexion
Type de connexioncage à vis
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 99 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020