Systo 2M Double poussoir volet roulant Noir WS301N

EAN
3250617113014
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    8022
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
Commandes & indicateurs
  • Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store
    Contact à poussoir bipolaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP31D

Documents

  • Image produit

    Image WS301N | Hager France

    Image produit WS301N

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-16 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-16

    PDF
    84,41 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024