WS300T

Double va-et-vient Systo volet roulant 2 modules Titane
EAN
3250617143004
Quantité
1
Prix*
38,65 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type d'organe de commande
      touche double
    • Mode de fixation
      encastré ou en goulotte
  • Commandes & indicateurs
    • Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store
      commutateur bipolaire
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      45x45x36
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre d'emplacements de modules
      2
  • Matières
    • Couleur
      titane
    • Couleur RAL
      RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      00
    • Indice de protection IP
      IP31D
    • Essai fil incandescent
      /NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS300T 107 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020