Prise haut parleur Systo 1 module Noir WS290N

EAN
3250617112901
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Raccordement
  • Type de connection / prise
    RJ
Dimensions
  • Largeur
    22 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    36 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Code RAL
    8022
Matières
  • Couleur
    Noir

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024