Prise S-Video Systo à bornier à vis 2 modules Blanc WS275

EAN
3250617082754
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    33 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Equipement
  • Avec couvercle à charnière
    Non
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Satiné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024