Prise optique Systo traversante LC 2 modules Blanc WS271

EAN
3250617082716
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Raccordement
  • Type de connection / prise
    LC
Dimensions
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    34 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024