WS257T

Systo Prise TV+FM+SAT directe 2entrée Titane
EAN
3250617142571
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Nombre de sorties
      1
    • Type
      TV+FM+SAT
    • Mode de fixation
      encastré, en saillie, semi-encastré
  • Connectivité
    • Bande passante
      4 - 2400 MHz
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      45x45x25
    • Largeur produit installé
      45 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur
      titane
    • Couleur RAL
      RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Installation, montage
    • Type de montage
      encastré;saillie;goulotte
  • Connexion
    • Type de connexion
      -
  • Utilisation
    • Atténuation
      2 dB
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      06
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS257T 113 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020