WS256

Prise TV+FM+SAT directe Systo 1entrée 2 modules Blanc
EAN
3250617082563
Quantité
1
Prix*
39,51 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de sorties1
TypeTV+FM+SAT
Mode de fixationencastré, en saillie, semi-encastré
Connectivité
Bande passante4 - 2400 MHz
Dimensions
Profondeur produit installé32 mm
Dimensions (LLxllxhh)45x45x40
Largeur produit installé45 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate (PC)
Installation, montage
Type de montageencastré;saillie;goulotte
Connexion
Type de connexioncage à vis
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques06
Essai fil incandescent;CEI 695-2-1: 650°C
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 113 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020