Prise TV+FM Systo passage/terminale 15dB 2 modules Blanc WS255

EAN
3250617082556
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Type de montage
    En saillie
Atténuation
  • Atténuation de passage à 850 MHz
    15 dB
Fréquence
  • Bande passante
    4 - 862 MHz
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Installation, montage
  • Montage
    Encastré

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024