Prise TV Systo passage/terminale 15dB 2 modules Blanc WS252

EAN
3250617082525
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Type de montage
    En saillie
Atténuation
  • Atténuation de passage à 850 MHz
    15 dB
Fréquence
  • Bande passante
    4 - 862 MHz
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024