WS250T

Prise TV directe Systo 2 modules Titane
EAN
3250617142502
Quantité
1
Prix*
15,13 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de sorties
      1
    • Type
      TV
    • Mode de fixation
      encastré, en saillie, semi-encastré
  • Connectivité
    • Bande passante
      4 - 862 MHz
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      25 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      45x45x33
    • Largeur produit installé
      45 mm
  • Atténuation
    • Atténuation de raccordement à 2150 MHz
      1 dB
    • Atténuation de raccordement à 860 MHz
      1 dB
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur
      titane
    • Couleur RAL
      RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Installation, montage
    • Type de montage
      encastré;saillie;goulotte
  • Connexion
    • Type de connexion
      -
  • Utilisation
    • Atténuation
      2 dB
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      03
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS250T 113 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020