Prise RJ45 Systo catégorie 6a STP 2 modules Noir WS228N

EAN
3250617112284
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Raccordement
  • Type de connection / prise
    STP
Dimensions
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    38 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Code RAL
    8022
Matières
  • Couleur
    Noir

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024