Prise RJ45 Systo catégorie 6 STP 1 module Blanc AntiBactérien WS225H

EAN
3250617147323
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Dimensions
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    22 mm
  • Profondeur
    38,50 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024